搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:680 〜 最大:47000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:570 〜 最大:2860

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0384 〜 最大:1.2

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小:10 〜 最大:130

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:12

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH3NPZ_JR
12件中 的第112

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列







pdf

LQH3NPZ100MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 10µH ±20% 1200mA(Ambient temp.85℃) 530mA(Ambient temp.105℃) 810mA 0.288Ω 30MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ150MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 15µH ±20% 870mA(Ambient temp.85℃) 370mA(Ambient temp.105℃) 650mA 0.456Ω 25MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ1R0MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 1.0µH ±20% 2780mA(Ambient temp.85℃) 1230mA(Ambient temp.105℃) 2250mA 0.048Ω 100MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ1R5MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 1.5µH ±20% 2510mA(Ambient temp.85℃) 1100mA(Ambient temp.105℃) 1950mA 0.0588Ω 60MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ220MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 22µH ±20% 800mA(Ambient temp.85℃) 350mA(Ambient temp.105℃) 520mA 0.6Ω 20MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ2R2MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 2.2µH ±20% 2200mA(Ambient temp.85℃) 980mA(Ambient temp.105℃) 1800mA 0.0816Ω 45MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ330MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 33µH ±20% 630mA(Ambient temp.85℃) 280mA(Ambient temp.105℃) 420mA 0.948Ω 15MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ3R3MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 3.3µH ±20% 1700mA(Ambient temp.85℃) 750mA(Ambient temp.105℃) 1350mA 0.114Ω 45MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ470MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 47µH ±20% 570mA(Ambient temp.85℃) 240mA(Ambient temp.105℃) 360mA 1.2Ω 10MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ4R7MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 4.7µH ±20% 1580mA(Ambient temp.85℃) 710mA(Ambient temp.105℃) 1180mA 0.144Ω 40MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZ6R8MJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 6.8µH ±20% 1360mA(Ambient temp.85℃) 610mA(Ambient temp.105℃) 970mA 0.216Ω 35MHz LQH3NPZ_JR







pdf

LQH3NPZR68NJR# 3.0
±0.2mm
3.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1212 (3030) 0.68µH ±30% 2860mA(Ambient temp.85℃) 1280mA(Ambient temp.105℃) 2700mA 0.0384Ω 130MHz LQH3NPZ_JR
 载入中...
UP