搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 17
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
最小:1000 〜 最大:470000

※指定范围

点击:17

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:90 〜 最大:1080

点击:17

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.08 〜 最大:8.5

点击:17

Close

自振频率 (SRF)

最小:3 〜 最大:100

点击:17

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.8 〜 最大:2.8

※指定范围

点击:17
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
品番 清除条件 LQH43CN_03
17件中 的第117
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
LQH43CN100K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
10µH ±10% 650mA 0.24Ω 23MHz LQH43CN_03





LQH43CN101K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
100µH ±10% 190mA 2.2Ω 6.8MHz LQH43CN_03





LQH43CN150K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
15µH ±10% 570mA 0.32Ω 20MHz LQH43CN_03





LQH43CN151K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
150µH ±10% 130mA 3.5Ω 5.5MHz LQH43CN_03





LQH43CN1R0M03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1.0µH ±20% 1080mA 0.08Ω 100MHz LQH43CN_03





LQH43CN1R5M03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1.5µH ±20% 1000mA 0.09Ω 85MHz LQH43CN_03





LQH43CN220K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
22µH ±10% 420mA 0.6Ω 15MHz LQH43CN_03





LQH43CN221K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
220µH ±10% 110mA 4.0Ω 4.5MHz LQH43CN_03





LQH43CN2R2M03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
2.2µH ±20% 900mA 0.11Ω 60MHz LQH43CN_03





LQH43CN330K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
33µH ±10% 310mA 1.0Ω 12MHz LQH43CN_03





LQH43CN331K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
330µH ±10% 100mA 6.8Ω 3.6MHz LQH43CN_03





LQH43CN3R3M03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
3.3µH ±20% 800mA 0.13Ω 47MHz LQH43CN_03





LQH43CN470K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
47µH ±10% 280mA 1.1Ω 10MHz LQH43CN_03





LQH43CN471K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
470µH ±10% 90mA 8.5Ω 3.0MHz LQH43CN_03





LQH43CN4R7M03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
4.7µH ±20% 750mA 0.15Ω 35MHz LQH43CN_03





LQH43CN680K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
68µH ±10% 220mA 1.7Ω 8.4MHz LQH43CN_03





LQH43CN6R8M03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
6.8µH ±20% 720mA 0.20Ω 30MHz LQH43CN_03
 载入中...
UP