搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 9
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
最小:560 〜 最大:3900

※指定范围

点击:9

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1600 〜 最大:2950

点击:9

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:0.107

点击:9

Close

自振频率 (SRF)

最小:40 〜 最大:160

点击:9

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.8 〜 最大:2.8

※指定范围

点击:9
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
品番 清除条件 LQH43CN_33
9件中 的第19
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
LQH43CN1R0M33# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1.0µH ±20% 2600mA 0.042Ω 110MHz LQH43CN_33





LQH43CN1R5M33# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1.5µH ±20% 2450mA 0.047Ω 80MHz LQH43CN_33





LQH43CN1R8M33# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1.8µH ±20% 2300mA 0.055Ω 70MHz LQH43CN_33





LQH43CN2R2M33# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
2.2µH ±20% 2100mA 0.061Ω 60MHz LQH43CN_33





LQH43CN2R7M33# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
2.7µH ±20% 1800mA 0.069Ω 50MHz LQH43CN_33





LQH43CN3R3M33# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
3.3µH ±20% 1650mA 0.099Ω 47MHz LQH43CN_33





LQH43CN3R9M33# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
3.9µH ±20% 1600mA 0.107Ω 40MHz LQH43CN_33





LQH43CNR56M33# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
0.56µH ±20% 2950mA 0.030Ω 160MHz LQH43CN_33





LQH43CNR82M33# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
0.82µH ±20% 2800mA 0.035Ω 130MHz LQH43CN_33
 载入中...
UP