搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 76
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
最小:1000 〜 最大:2400000

※指定范围

点击:76

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:25 〜 最大:500

点击:76

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.2 〜 最大:53

点击:76

Close

自振频率 (SRF)

最小:1.2 〜 最大:120

点击:76

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.8 〜 最大:2.8

※指定范围

点击:76
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
品番 清除条件 LQH43NN_03
76件中 的第120
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
LQH43NN100J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
10µH ±5% 400mA 0.56Ω 23MHz LQH43NN_03





LQH43NN100K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
10µH ±10% 400mA 0.56Ω 23MHz LQH43NN_03





LQH43NN101J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
100µH ±5% 160mA 2.5Ω 6.8MHz LQH43NN_03





LQH43NN101K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
100µH ±10% 160mA 2.5Ω 6.8MHz LQH43NN_03





LQH43NN102J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1000µH ±5% 50mA 25.0Ω 2.0MHz LQH43NN_03





LQH43NN102K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1000µH ±10% 50mA 25.0Ω 2.0MHz LQH43NN_03





LQH43NN120J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
12µH ±5% 380mA 0.62Ω 21MHz LQH43NN_03





LQH43NN120K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
12µH ±10% 380mA 0.62Ω 21MHz LQH43NN_03





LQH43NN121J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
120µH ±5% 150mA 3.0Ω 6.2MHz LQH43NN_03





LQH43NN121K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
120µH ±10% 150mA 3.0Ω 6.2MHz LQH43NN_03





LQH43NN122J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1200µH ±5% 45mA 30.0Ω 1.8MHz LQH43NN_03





LQH43NN122K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1200µH ±10% 45mA 30.0Ω 1.8MHz LQH43NN_03





LQH43NN150J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
15µH ±5% 360mA 0.73Ω 19MHz LQH43NN_03





LQH43NN150K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
15µH ±10% 360mA 0.73Ω 19MHz LQH43NN_03





LQH43NN151J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
150µH ±5% 130mA 3.7Ω 5.5MHz LQH43NN_03





LQH43NN151K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
150µH ±10% 130mA 3.7Ω 5.5MHz LQH43NN_03





LQH43NN152J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1500µH ±5% 40mA 37.0Ω 1.6MHz LQH43NN_03





LQH43NN152K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1500µH ±10% 40mA 37.0Ω 1.6MHz LQH43NN_03





LQH43NN180J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
18µH ±5% 340mA 0.82Ω 17MHz LQH43NN_03





LQH43NN180K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
18µH ±10% 340mA 0.82Ω 17MHz LQH43NN_03
 载入中...
UP