搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 76

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1000 〜 最大:2400000

※指定范围

点击:76

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:25 〜 最大:500

点击:76

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.2 〜 最大:53

点击:76

Close

自振频率 (SRF)

最小:1.2 〜 最大:120

点击:76

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.8 〜 最大:2.8

※指定范围

点击:76

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH43NZ_03
76件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






LQH43NZ100J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
10µH ±5% 400mA 0.56Ω 23MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ100K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
10µH ±10% 400mA 0.56Ω 23MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ101J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
100µH ±5% 160mA 2.5Ω 6.8MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ101K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
100µH ±10% 160mA 2.5Ω 6.8MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ102J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1000µH ±5% 50mA 25.0Ω 2.0MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ102K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1000µH ±10% 50mA 25.0Ω 2.0MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ120J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
12µH ±5% 380mA 0.62Ω 21MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ120K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
12µH ±10% 380mA 0.62Ω 21MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ121J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
120µH ±5% 150mA 3.0Ω 6.2MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ121K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
120µH ±10% 150mA 3.0Ω 6.2MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ122J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1200µH ±5% 45mA 30.0Ω 1.8MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ122K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1200µH ±10% 45mA 30.0Ω 1.8MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ150J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
15µH ±5% 360mA 0.73Ω 19MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ150K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
15µH ±10% 360mA 0.73Ω 19MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ151J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
150µH ±5% 130mA 3.7Ω 5.5MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ151K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
150µH ±10% 130mA 3.7Ω 5.5MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ152J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1500µH ±5% 40mA 37.0Ω 1.6MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ152K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1500µH ±10% 40mA 37.0Ω 1.6MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ180J03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
18µH ±5% 340mA 0.82Ω 17MHz LQH43NZ_03






LQH43NZ180K03# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
18µH ±10% 340mA 0.82Ω 17MHz LQH43NZ_03
 载入中...
UP