搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12
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
最小:1000 〜 最大:220000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:240 〜 最大:3300

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0312 〜 最大:3.48

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小:2 〜 最大:100

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.8 〜 最大:2.8

※指定范围

点击:12
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
品番 清除条件 LQH43PH_26
12件中 的第112
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
LQH43PH100M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
10µH ±20% 1170mA(Ambient temp.85℃) 620mA(Ambient temp.105℃) 1050mA 0.1764Ω 20MHz LQH43PH_26






LQH43PH101M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
100µH ±20% 320mA(Ambient temp.85℃) 180mA(Ambient temp.105℃) 320mA 1.8456Ω 4MHz LQH43PH_26






LQH43PH151M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
150µH ±20% 260mA(Ambient temp.85℃) 140mA(Ambient temp.105℃) 280mA 2.8344Ω 3MHz LQH43PH_26






LQH43PH1R0N26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
1.0µH ±30% 3300mA(Ambient temp.85℃) 1410mA(Ambient temp.105℃) 3400mA 0.0312Ω 100MHz LQH43PH_26






LQH43PH220M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
22µH ±20% 780mA(Ambient temp.85℃) 400mA(Ambient temp.105℃) 700mA 0.3924Ω 15MHz LQH43PH_26






LQH43PH221M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
220µH ±20% 240mA(Ambient temp.85℃) 130mA(Ambient temp.105℃) 220mA 3.48Ω 2MHz LQH43PH_26






LQH43PH2R2M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
2.2µH ±20% 2500mA(Ambient temp.85℃) 1120mA(Ambient temp.105℃) 2300mA 0.0504Ω 45MHz LQH43PH_26






LQH43PH3R3M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
3.3µH ±20% 2100mA(Ambient temp.85℃) 1000mA(Ambient temp.105℃) 1800mA 0.0624Ω 40MHz LQH43PH_26






LQH43PH470M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
47µH ±20% 520mA(Ambient temp.85℃) 280mA(Ambient temp.105℃) 470mA 0.8616Ω 8MHz LQH43PH_26






LQH43PH4R7M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
4.7µH ±20% 1600mA(Ambient temp.85℃) 780mA(Ambient temp.105℃) 1400mA 0.09Ω 35MHz LQH43PH_26






LQH43PH6R8M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
6.8µH ±20% 1400mA(Ambient temp.85℃) 760mA(Ambient temp.105℃) 1200mA 0.1176Ω 30MHz LQH43PH_26






LQH43PH8R2M26# 4.5
±0.3mm
3.2
±0.2mm
2.6
±0.2mm
8.2µH ±20% 1300mA(Ambient temp.85℃) 670mA(Ambient temp.105℃) 1100mA 0.1536Ω 25MHz LQH43PH_26
 载入中...
UP