搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 20

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:510 〜 最大:470000

※指定范围

点击:20

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:145 〜 最大:4500

点击:20

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.00975 〜 最大:2.899

点击:20

Close

自振频率 (SRF)

最小:2.7 〜 最大:160

点击:20

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4.5 〜 最大:4.5

※指定范围

点击:20

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH44NN_03
20件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

LQH44NN100K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 10µH ±10% 1.30A 0.0871Ω 23.5MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN101K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 100µH ±10% 0.30A 0.702Ω 6.3MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN150K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 15µH ±10% 1.10A 0.13Ω 11.5MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN151K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 150µH ±10% 0.26A 1.196Ω 5.2MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN1R0M03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 1.0µH ±20% 3.30A 0.0156Ω 90MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN1R5M03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 1.5µH ±20% 3.20A 0.0208Ω 70MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN220K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 22µH ±10% 0.95A 0.221Ω 14MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN221K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 220µH ±10% 0.21A 1.56Ω 3.9MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN2R2M03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 2.2µH ±20% 2.50A 0.0228Ω 55MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN330K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 33µH ±10% 0.76A 0.273Ω 12MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN331K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 330µH ±10% 0.18A 2.288Ω 3.0MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN3R3M03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 3.3µH ±20% 2.25A 0.0312Ω 34.8MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN470K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 47µH ±10% 0.64A 0.429Ω 10MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN471K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 470µH ±10% 0.145A 2.899Ω 2.7MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN4R7M03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 4.7µH ±20% 1.95A 0.052Ω 23.4MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN5R0K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 5.0µH ±10% 1.95A 0.052Ω 23.4MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN680K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 68µH ±10% 0.53A 0.533Ω 8.0MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NN6R8K03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 6.8µH ±10% 1.60A 0.0663Ω 19.8MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NNR51M03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 0.51µH ±20% 4.50A 0.00975Ω 160MHz LQH44NN_03





pdf

LQH44NNR74M03# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
4.3
±0.2mm
1515 (4040) 0.74µH ±20% 3.50A 0.0143Ω 150MHz LQH44NN_03
 载入中...
UP