搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 10

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:680 〜 最大:47000

※指定范围

点击:10

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:410 〜 最大:2500

点击:10

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0516 〜 最大:2.04

点击:10

Close

自振频率 (SRF)

最小:6 〜 最大:54

点击:10

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:10

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH44PN_GR
10件中 的第110

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






LQH44PN100MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
10µH ±20% 1100mA(Ambient temp.85℃) 660mA(Ambient temp.105℃) 800mA 0.324Ω 13MHz LQH44PN_GR






LQH44PN150MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
15µH ±20% 900mA(Ambient temp.85℃) 540mA(Ambient temp.105℃) 640mA 0.504Ω 10MHz LQH44PN_GR






LQH44PN220MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
22µH ±20% 750mA(Ambient temp.85℃) 450mA(Ambient temp.105℃) 500mA 0.684Ω 8MHz LQH44PN_GR






LQH44PN2R2NGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±30% 2000mA(Ambient temp.85℃) 1200mA(Ambient temp.105℃) 1600mA 0.0888Ω 45MHz LQH44PN_GR






LQH44PN330MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
33µH ±20% 480mA(Ambient temp.85℃) 280mA(Ambient temp.105℃) 400mA 1.68Ω 6MHz LQH44PN_GR






LQH44PN3R3NGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±30% 1700mA(Ambient temp.85℃) 1000mA(Ambient temp.105℃) 1500mA 0.132Ω 25MHz LQH44PN_GR






LQH44PN470MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
47µH ±20% 410mA(Ambient temp.85℃) 240mA(Ambient temp.105℃) 360mA 2.04Ω 6MHz LQH44PN_GR






LQH44PN4R7MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±20% 1600mA(Ambient temp.85℃) 960mA(Ambient temp.105℃) 1200mA 0.156Ω 17MHz LQH44PN_GR






LQH44PN6R8MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
6.8µH ±20% 1400mA(Ambient temp.85℃) 840mA(Ambient temp.105℃) 850mA 0.204Ω 15MHz LQH44PN_GR






LQH44PNR68NGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
0.68µH ±30% 2500mA(Ambient temp.85℃) 1500mA(Ambient temp.105℃) 2400mA 0.0516Ω 54MHz LQH44PN_GR
 载入中...
UP