搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 7
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
最小:1000 〜 最大:22000

※指定范围

点击:7

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:790 〜 最大:2450

点击:7

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.036 〜 最大:0.444

点击:7

Close

自振频率 (SRF)

最小:17 〜 最大:90

点击:7

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.8 〜 最大:1.8

※指定范围

点击:7
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
品番 清除条件 LQH44PN_P0
7件中 的第17
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
LQH44PN100MP0# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.65
±0.15mm
10µH ±20% 1170mA 1150mA 0.192Ω 25MHz LQH44PN_P0





LQH44PN1R0NP0# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.65
±0.15mm
1.0µH ±30% 2450mA 2950mA 0.0360Ω 90MHz LQH44PN_P0





LQH44PN220MP0# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.65
±0.15mm
22µH ±20% 790mA 800mA 0.444Ω 17MHz LQH44PN_P0





LQH44PN2R2MP0# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.65
±0.15mm
2.2µH ±20% 1800mA 2500mA 0.0588Ω 70MHz LQH44PN_P0





LQH44PN3R3MP0# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.65
±0.15mm
3.3µH ±20% 1770mA 2100mA 0.0780Ω 50MHz LQH44PN_P0





LQH44PN4R7MP0# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.65
±0.15mm
4.7µH ±20% 1700mA 1700mA 0.0960Ω 40MHz LQH44PN_P0





LQH44PN6R8MP0# 4.0
±0.2mm
4.0
±0.2mm
1.65
±0.15mm
6.8µH ±20% 1340mA 1400mA 0.144Ω 35MHz LQH44PN_P0
 载入中...
UP