搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 10
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
最小:680 〜 最大:47000

※指定范围

点击:10

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:410 〜 最大:2500

点击:10

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0516 〜 最大:2.04

点击:10

Close

自振频率 (SRF)

最小:6 〜 最大:54

点击:10

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:10
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
品番 清除条件 LQH44PZ_GR
10件中 的第110
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
LQH44PZ100MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
10µH ±20% 1.1A(Ambient temp.85℃) 0.66A(Ambient temp.105℃) 0.80A 0.324Ω 13MHz LQH44PZ_GR







LQH44PZ150MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
15µH ±20% 0.9A(Ambient temp.85℃) 0.54A(Ambient temp.105℃) 0.64A 0.504Ω 10MHz LQH44PZ_GR







LQH44PZ220MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
22µH ±20% 0.75A(Ambient temp.85℃) 0.45A(Ambient temp.105℃) 0.50A 0.684Ω 8MHz LQH44PZ_GR







LQH44PZ2R2NGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±30% 2.0A(Ambient temp.85℃) 1.2A(Ambient temp.105℃) 1.6A 0.0888Ω 45MHz LQH44PZ_GR







LQH44PZ330MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
33µH ±20% 0.48A(Ambient temp.85℃) 0.28A(Ambient temp.105℃) 0.40A 1.68Ω 6MHz LQH44PZ_GR







LQH44PZ3R3NGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±30% 1.7A(Ambient temp.85℃) 1.0A(Ambient temp.105℃) 1.5A 0.132Ω 25MHz LQH44PZ_GR







LQH44PZ470MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
47µH ±20% 0.41A(Ambient temp.85℃) 0.24A(Ambient temp.105℃) 0.36A 2.04Ω 6MHz LQH44PZ_GR







LQH44PZ4R7MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±20% 1.6A(Ambient temp.85℃) 0.96A(Ambient temp.105℃) 1.2A 0.156Ω 17MHz LQH44PZ_GR







LQH44PZ6R8MGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
6.8µH ±20% 1.4A(Ambient temp.85℃) 0.84A(Ambient temp.105℃) 0.85A 0.204Ω 15MHz LQH44PZ_GR







LQH44PZR68NGR# 4.0
±0.1mm
4.0
±0.1mm
0.9
±0.1mm
0.68µH ±30% 2.5A(Ambient temp.85℃) 1.5A(Ambient temp.105℃) 2.4A 0.0516Ω 54MHz LQH44PZ_GR
 载入中...
UP