搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 25
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
最小:120 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:25

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:50 〜 最大:6000

点击:25

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0098 〜 最大:140

点击:25

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:450

点击:25

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:5 〜 最大:5

※指定范围

点击:25
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
品番 清除条件 LQH55DN_03
25件中 的第120
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
LQH55DN100M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
10µH ±20% 1.7A 0.1302Ω 20MHz LQH55DN_03




LQH55DN101M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
100µH ±20% 0.56A 1.204Ω 6.5MHz LQH55DN_03




LQH55DN102M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
1000µH ±20% 0.15A 14.42Ω 1.7MHz LQH55DN_03




LQH55DN103M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
10000µH ±20% 0.05A 140Ω 0.5MHz LQH55DN_03




LQH55DN150M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
15µH ±20% 1.4A 0.21Ω 17MHz LQH55DN_03




LQH55DN151M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
150µH ±20% 0.42A 2.66Ω 5.0MHz LQH55DN_03




LQH55DN1R0M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
1.0µH ±20% 4.0A 0.0266Ω 150MHz LQH55DN_03




LQH55DN1R5M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
1.5µH ±20% 3.7A 0.0308Ω 110MHz LQH55DN_03




LQH55DN220M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
22µH ±20% 1.2A 0.266Ω 15MHz LQH55DN_03




LQH55DN221M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
220µH ±20% 0.32A 3.36Ω 4.0MHz LQH55DN_03




LQH55DN222M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
2200µH ±20% 0.10A 30.1Ω 1.2MHz LQH55DN_03




LQH55DN2R2M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
2.2µH ±20% 3.2A 0.0406Ω 80MHz LQH55DN_03




LQH55DN330M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
33µH ±20% 0.9A 0.448Ω 12MHz LQH55DN_03




LQH55DN331M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
330µH ±20% 0.27A 6.16Ω 3.1MHz LQH55DN_03




LQH55DN3R3M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
3.3µH ±20% 2.9A 0.0504Ω 40MHz LQH55DN_03




LQH55DN470M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
47µH ±20% 0.8A 0.56Ω 10MHz LQH55DN_03




LQH55DN471M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
470µH ±20% 0.24A 7.56Ω 2.4MHz LQH55DN_03




LQH55DN472M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
4700µH ±20% 0.07A 61.04Ω 0.8MHz LQH55DN_03




LQH55DN4R7M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
4.7µH ±20% 2.7A 0.0574Ω 30MHz LQH55DN_03




LQH55DN680M03# 5.7
±0.3mm
5.0
±0.3mm
4.7
±0.3mm
68µH ±20% 0.64A 0.938Ω 7.6MHz LQH55DN_03
 载入中...
UP