搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 14

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1000 〜 最大:150000

※指定范围

点击:14

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:630 〜 最大:4600

点击:14

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0144 〜 最大:0.816

点击:14

Close

自振频率 (SRF)

最小:3.5 〜 最大:54

点击:14

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:4 〜 最大:4

※指定范围

点击:14

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQH5BPN_38
14件中 的第114

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





LQH5BPN100M38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
10µH ±20% 2200mA 2600mA 0.0672Ω 13MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN101M38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
100µH ±20% 740mA 750mA 0.576Ω 4.0MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN150M38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
15µH ±20% 1900mA 1800mA 0.096Ω 10MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN151M38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
150µH ±20% 630mA 650mA 0.816Ω 3.5MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN1R0N38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
1.0µH ±30% 4600mA 7000mA 0.0144Ω 54MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN1R5N38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
1.5µH ±30% 4500mA 6500mA 0.0168Ω 50MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN220M38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
22µH ±20% 1500mA 1600mA 0.132Ω 8.0MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN2R2N38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
2.2µH ±30% 4300mA 5000mA 0.0192Ω 45MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN330M38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
33µH ±20% 1300mA 1300mA 0.18Ω 6.5MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN3R3N38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
3.3µH ±30% 4000mA 4000mA 0.0252Ω 25MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN470M38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
47µH ±20% 1100mA 1100mA 0.264Ω 6.0MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN4R7N38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
4.7µH ±30% 3800mA 3500mA 0.0312Ω 17MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN680M38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
68µH ±20% 930mA 900mA 0.396Ω 5.0MHz LQH5BPN_38





LQH5BPN6R8M38# 4.9
±0.2mm
4.9
±0.2mm
4.0mm max.
6.8µH ±20% 3000mA 3000mA 0.0468Ω 15MHz LQH5BPN_38
 载入中...
UP