搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 12
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
最小:470 〜 最大:22000

※指定范围

点击:12

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1050 〜 最大:4000

点击:12

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0144 〜 最大:0.3108

点击:12

Close

自振频率 (SRF)

最小:15 〜 最大:220

点击:12

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:2.2 〜 最大:2.2

※指定范围

点击:12
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
品番 清除条件 LQH5BPN_T0
12件中 的第112
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
LQH5BPN100MT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
10µH ±20% 1.60A 2.0A 0.1272Ω 25MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN150MT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
15µH ±20% 1.20A 1.6A 0.2244Ω 18MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN1R0NT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.0µH ±30% 3.1A 5.8A 0.0228Ω 90MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN1R2NT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.2µH ±30% 3.1A 5.4A 0.0228Ω 90MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN1R5NT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.5µH ±30% 3.0A 5.0A 0.0288Ω 70MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN220MT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
22µH ±20% 1.05A 1.4A 0.3108Ω 15MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN2R2NT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
2.2µH ±30% 2.6A 4.0A 0.0360Ω 55MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN2R7NT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
2.7µH ±30% 2.5A 3.8A 0.0420Ω 50MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN3R3NT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
3.3µH ±30% 2.3A 3.5A 0.0528Ω 40MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN4R7NT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
4.7µH ±30% 2.0A 3.0A 0.0696Ω 40MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPN6R8NT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
6.8µH ±30% 1.65A 2.5A 0.0996Ω 30MHz LQH5BPN_T0





LQH5BPNR47NT0# 5.0
±0.2mm
5.0
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.47µH ±30% 4.0A 7.7A 0.0144Ω 220MHz LQH5BPN_T0
 载入中...
UP