搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 24
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
最小:270 〜 最大:10000000

※指定范围

点击:24

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:50 〜 最大:6000

点击:24

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0098 〜 最大:55.58

点击:24

Close

自振频率 (SRF)

最小:0.5 〜 最大:300

点击:24

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:5 〜 最大:5

※指定范围

点击:24
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
品番 清除条件 LQH66SN_03
24件中 的第120
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
LQH66SN100M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
10µH ±20% 1.6A 0.0504Ω 20MHz LQH66SN_03




LQH66SN101M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
100µH ±20% 0.52A 0.504Ω 6.5MHz LQH66SN_03




LQH66SN102M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
1000µH ±20% 0.16A 6.86Ω 1.7MHz LQH66SN_03




LQH66SN103M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
10000µH ±20% 0.05A 55.58Ω 0.5MHz LQH66SN_03




LQH66SN150M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
15µH ±20% 1.3A 0.0966Ω 17MHz LQH66SN_03




LQH66SN151M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
150µH ±20% 0.42A 0.882Ω 5.0MHz LQH66SN_03




LQH66SN1R0M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
1.0µH ±20% 4.7A 0.0182Ω 150MHz LQH66SN_03




LQH66SN1R5M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
1.5µH ±20% 3.8A 0.0224Ω 110MHz LQH66SN_03




LQH66SN220M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
22µH ±20% 1.1A 0.1218Ω 15MHz LQH66SN_03




LQH66SN221M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
220µH ±20% 0.35A 1.106Ω 4.0MHz LQH66SN_03




LQH66SN222M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
2200µH ±20% 0.10A 13.16Ω 1.2MHz LQH66SN_03




LQH66SN2R2M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
2.2µH ±20% 3.3A 0.0266Ω 80MHz LQH66SN_03




LQH66SN330M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
33µH ±20% 0.86A 0.196Ω 12MHz LQH66SN_03




LQH66SN331M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
330µH ±20% 0.28A 2.52Ω 3.2MHz LQH66SN_03




LQH66SN3R3M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
3.3µH ±20% 2.6A 0.0308Ω 40MHz LQH66SN_03




LQH66SN470M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
47µH ±20% 0.76A 0.238Ω 10MHz LQH66SN_03




LQH66SN471M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
470µH ±20% 0.24A 3.08Ω 2.5MHz LQH66SN_03




LQH66SN472M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
4700µH ±20% 0.07A 27.3Ω 0.8MHz LQH66SN_03




LQH66SN4R7M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
4.7µH ±20% 2.2A 0.035Ω 30MHz LQH66SN_03




LQH66SN680M03# 6.3
±0.3mm
6.3
±0.3mm
4.7
±0.3mm
68µH ±20% 0.60A 0.406Ω 7.6MHz LQH66SN_03
 载入中...
UP