搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 4
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
最小:1000 〜 最大:10000

※指定范围

点击:4

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:50 〜 最大:150

点击:4

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.26 〜 最大:1.17

点击:4

Close

自振频率 (SRF)

最小:30 〜 最大:120

点击:4

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.9 〜 最大:0.9

※指定范围

点击:4
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
品番 清除条件 LQM18FN_00
4件中 的第14
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
LQM18FN100M00# 1.6
±0.1mm
0.8
±0.1mm
0.8
±0.1mm
10µH ±20% 50mA 1.17Ω 30MHz LQM18FN_00





LQM18FN1R0M00# 1.6
±0.1mm
0.8
±0.1mm
0.8
±0.1mm
1.0µH ±20% 150mA 0.26Ω 120MHz LQM18FN_00





LQM18FN2R2M00# 1.6
±0.1mm
0.8
±0.1mm
0.8
±0.1mm
2.2µH ±20% 120mA 0.52Ω 80MHz LQM18FN_00





LQM18FN4R7M00# 1.6
±0.1mm
0.8
±0.1mm
0.8
±0.1mm
4.7µH ±20% 80mA 0.78Ω 50MHz LQM18FN_00
 载入中...
UP