搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 3
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
最小:100 〜 最大:160

※指定范围

点击:3

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:550 〜 最大:650

点击:3

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.5125 〜 最大:0.75

点击:3

Close

自振频率 (SRF)

最小:100 〜 最大:200

点击:3

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.65 〜 最大:0.65

※指定范围

点击:3
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
品番 清除条件 LQM18JN_00
3件中 的第13
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
LQM18JNR10J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.55
±0.10mm
100nH ±5% 650mA 0.5125Ω 200MHz LQM18JN_00






LQM18JNR12J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.55
±0.10mm
120nH ±5% 610mA 0.5875Ω 150MHz LQM18JN_00






LQM18JNR16J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.55
±0.10mm
160nH ±5% 550mA 0.75Ω 100MHz LQM18JN_00
 载入中...
UP