搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 20

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:47 〜 最大:2200

※指定范围

点击:20

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:15 〜 最大:50

点击:20

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.3 〜 最大:2.1

点击:20

Close

自振频率 (SRF)

最小:50 〜 最大:260

点击:20

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:20

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQM18NN_00
20件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

LQM18NN1R0K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 1000nH ±10% 25mA 25mA 0.60Ω 75MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NN1R2K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 1200nH ±10% 25mA 25mA 0.80Ω 65MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NN1R5K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 1500nH ±10% 25mA 25mA 0.80Ω 60MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NN1R8K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 1800nH ±10% 25mA 25mA 0.95Ω 55MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NN2R2K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 2200nH ±10% 15mA 15mA 1.15Ω 50MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NN47NM00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 47nH ±20% 50mA 50mA 0.30Ω 260MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NN68NM00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 68nH ±20% 50mA 50mA 0.30Ω 250MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NN82NM00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 82nH ±20% 50mA 50mA 0.30Ω 245MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR10K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 100nH ±10% 50mA 50mA 0.50Ω 240MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR12K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 120nH ±10% 50mA 50mA 0.50Ω 205MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR15K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 150nH ±10% 50mA 50mA 0.60Ω 180MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR18K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 180nH ±10% 50mA 50mA 0.60Ω 165MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR22K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 220nH ±10% 50mA 50mA 0.80Ω 150MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR27K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 270nH ±10% 50mA 50mA 0.80Ω 136MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR33K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 330nH ±10% 35mA 35mA 0.85Ω 125MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR39K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 390nH ±10% 35mA 35mA 1.00Ω 110MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR47K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 470nH ±10% 35mA 35mA 1.35Ω 105MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR56K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 560nH ±10% 35mA 35mA 1.55Ω 95MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR68K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 680nH ±10% 35mA 35mA 1.70Ω 90MHz LQM18NN_00





pdf

LQM18NNR82K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 820nH ±10% 35mA 35mA 2.10Ω 85MHz LQM18NN_00
 载入中...
UP