搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 1
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
最小:1500 〜 最大:1500

※指定范围

点击:1

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:600 〜 最大:600

点击:1

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.438 〜 最大:0.438

点击:1

Close

自振频率 (SRF)

最小:50 〜 最大:50

点击:1

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.4 〜 最大:0.4

※指定范围

点击:1
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
品番 清除条件 LQM18PN_B0
1件中 的第11
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
LQM18PN1R5NB0# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.35
±0.05mm
1.5µH ±30% 600mA 0.438Ω 50MHz LQM18PN_B0
 载入中...
UP