搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 5
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
最小:470 〜 最大:2200

※指定范围

点击:5

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:700 〜 最大:850

点击:5

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.1875 〜 最大:0.3

点击:5

Close

自振频率 (SRF)

最小:50 〜 最大:50

点击:5

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.55 〜 最大:0.55

※指定范围

点击:5
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
品番 清除条件 LQM18PN_C0
5件中 的第15
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
LQM18PN1R0NC0# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.5
±0.05mm
1.0µH ±30% 750mA 0.25Ω 50MHz LQM18PN_C0





LQM18PN1R5NC0# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.5
±0.05mm
1.5µH ±30% 720mA 0.275Ω 50MHz LQM18PN_C0





LQM18PN1R8NC0# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.5
±0.05mm
1.8µH ±30% 700mA 0.300Ω 50MHz LQM18PN_C0





LQM18PN2R2NC0# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.5
±0.05mm
2.2µH ±30% 700mA 0.3Ω 50MHz LQM18PN_C0





LQM18PNR47NC0# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.5
±0.05mm
0.47µH ±30% 850mA 0.1875Ω 50MHz LQM18PN_C0
 载入中...
UP