搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 1
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
最小:2500 〜 最大:2500

※指定范围

点击:1

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:700 〜 最大:700

点击:1

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.3 〜 最大:0.3

点击:1

Close

自振频率 (SRF)

最小:60 〜 最大:60

点击:1

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.75 〜 最大:0.75

※指定范围

点击:1
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
品番 清除条件 LQM18PN_D0
1件中 的第11
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
LQM18PN2R5ND0# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.6
±0.15mm
2.5µH ±30% 700mA 0.300Ω 60MHz LQM18PN_D0
 载入中...
UP