搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 4
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
最小:470 〜 最大:2200

※指定范围

点击:4

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:700 〜 最大:1400

点击:4

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.125 〜 最大:0.475

点击:4

Close

自振频率 (SRF)

最小:80 〜 最大:100

点击:4

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:4
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
品番 清除条件 LQM18PN_FH
4件中 的第14
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
LQM18PN1R0MFH# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
1.0µH ±20% 1.3A(Max) / 1.45A(Typ.) 0.55A(Max) / 0.7A(Typ.) 0.163Ω 100MHz LQM18PN_FH







LQM18PN1R5MFH# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
1.5µH ±20% 1.1A(Max.) / 1.25A(Typ.) 0.4A(Max.) / 0.5A(Typ.) 0.213Ω 80MHz LQM18PN_FH






LQM18PN2R2MFH# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
2.2µH ±20% 0.7A(Max) / 0.9A(Typ.) 0.3A(Max) / 0.35A(Typ.) 0.475Ω 80MHz LQM18PN_FH







LQM18PNR47MFH# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.47µH ±20% 1.4A(Max.) / 1.7A(Typ.) 1.3A(Max.) / 1.5A(Typ.) 0.125Ω 100MHz LQM18PN_FH
 载入中...
UP