搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 3
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
最小:1000 〜 最大:3300

※指定范围

点击:3

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1050 〜 最大:1050

点击:3

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.25 〜 最大:0.25

点击:3

Close

自振频率 (SRF)

最小:30 〜 最大:100

点击:3

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:3
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
品番 清除条件 LQM18PN_GH
3件中 的第13
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
LQM18PN1R0MGH# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±20% 1.05A(Max.) / 1.15A(Typ.) 0.8A(Max.) / 0.9A(Typ.) 0.25Ω 100MHz LQM18PN_GH







LQM18PN2R2MGH# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±20% 1.05A(Max) / 1.15A(Typ.) 0.25A(Max) / 0.35A(Typ.) 0.25Ω 70MHz LQM18PN_GH







LQM18PN3R3MGH# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±20% 1.05A(Max.) / 1.15A(Typ.) 0.15A(Max.) / 0.2A(Typ.) 0.25Ω 30MHz LQM18PN_GH
 载入中...
UP