搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 3
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
最小:1000 〜 最大:2500

※指定范围

点击:3

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:750 〜 最大:950

点击:3

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.288 〜 最大:0.475

点击:3

Close

自振频率 (SRF)

最小:50 〜 最大:70

点击:3

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.65

※指定范围

点击:3
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
品番 清除条件 LQM18PW_CH
3件中 的第13
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
LQM18PW1R0MCH# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.50
±0.15mm
1.0µH ±20% 0.95A(Max) / 1.05A(Typ.) 0.60A(Max) / 0.70A(Typ.) 0.288Ω 70MHz LQM18PW_CH






LQM18PW2R2MCH# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.50
±0.15mm
2.2µH ±20% 0.75A(Max) / 0.85A(Typ.) 0.20A(Max) / 0.30A(Typ.) 0.475Ω 50MHz LQM18PW_CH






LQM18PW2R5NCH# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.2mm
0.45
±0.15mm
2.5µH ±30% 0.90A(Max) / 1.00A(Typ.) 0.10A(Max) / 0.15A(Typ.) 0.3Ω 50MHz LQM18PW_CH
 载入中...
UP