搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 6
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
最小:1000 〜 最大:47000

※指定范围

点击:6

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:7 〜 最大:220

点击:6

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.26 〜 最大:0.78

点击:6

Close

自振频率 (SRF)

最小:7.5 〜 最大:105

点击:6

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.05 〜 最大:1.45

※指定范围

点击:6
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
品番 清除条件 LQM21FN_00
6件中 的第16
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
LQM21FN100N00# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
1.25
±0.2mm
10µH ±30% 60mA 0.65Ω 15MHz LQM21FN_00





LQM21FN1R0N00# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
1.0µH ±30% 220mA 0.26Ω 105MHz LQM21FN_00





LQM21FN220N00# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
1.25
±0.2mm
22µH ±30% 13mA 0.455Ω 15MHz LQM21FN_00





LQM21FN2R2N00# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
2.2µH ±30% 150mA 0.364Ω 70MHz LQM21FN_00





LQM21FN470N00# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
1.25
±0.2mm
47µH ±30% 7.0mA 0.78Ω 7.5MHz LQM21FN_00





LQM21FN4R7N00# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
1.25
±0.2mm
4.7µH ±30% 80mA 0.39Ω 25MHz LQM21FN_00
 载入中...
UP