搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 21

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:100 〜 最大:4700

※指定范围

点击:21

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:30 〜 最大:250

点击:21

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.26 〜 最大:1

点击:21

Close

自振频率 (SRF)

最小:47 〜 最大:340

点击:21

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.05 〜 最大:1.45

※指定范围

点击:21

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQM21NN_10
21件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





LQM21NN1R0K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
1.0µH ±10% 50mA 50mA 0.40Ω 107MHz LQM21NN_10





LQM21NN1R2K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
1.2µH ±10% 50mA 50mA 0.47Ω 97MHz LQM21NN_10





LQM21NN1R5K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
1.5µH ±10% 50mA 50mA 0.50Ω 87MHz LQM21NN_10





LQM21NN1R8K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
1.8µH ±10% 50mA 50mA 0.57Ω 80MHz LQM21NN_10





LQM21NN2R2K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
2.2µH ±10% 30mA 30mA 0.63Ω 71MHz LQM21NN_10





LQM21NN2R7K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
1.25
±0.2mm
2.7µH ±10% 30mA 30mA 0.69Ω 66MHz LQM21NN_10





LQM21NN3R3K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
1.25
±0.2mm
3.3µH ±10% 30mA 30mA 0.80Ω 59MHz LQM21NN_10





LQM21NN3R9K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
1.25
±0.2mm
3.9µH ±10% 30mA 30mA 0.89Ω 53MHz LQM21NN_10





LQM21NN4R7K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
1.25
±0.2mm
4.7µH ±10% 30mA 30mA 1.00Ω 47MHz LQM21NN_10





LQM21NNR10K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.10µH ±10% 250mA 250mA 0.26Ω 340MHz LQM21NN_10





LQM21NNR12K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.12µH ±10% 250mA 250mA 0.29Ω 310MHz LQM21NN_10





LQM21NNR15K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.15µH ±10% 250mA 250mA 0.32Ω 270MHz LQM21NN_10





LQM21NNR18K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.18µH ±10% 250mA 250mA 0.35Ω 250MHz LQM21NN_10





LQM21NNR22K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.22µH ±10% 250mA 250mA 0.38Ω 220MHz LQM21NN_10





LQM21NNR27K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.27µH ±10% 250mA 250mA 0.42Ω 200MHz LQM21NN_10





LQM21NNR33K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.33µH ±10% 250mA 250mA 0.48Ω 180MHz LQM21NN_10





LQM21NNR39K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.39µH ±10% 200mA 200mA 0.53Ω 165MHz LQM21NN_10





LQM21NNR47K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.47µH ±10% 200mA 200mA 0.57Ω 150MHz LQM21NN_10





LQM21NNR56K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.56µH ±10% 150mA 150mA 0.63Ω 140MHz LQM21NN_10





LQM21NNR68K10# 2.0
±0.2mm
1.25
±0.2mm
0.85
±0.2mm
0.68µH ±10% 150mA 150mA 0.72Ω 125MHz LQM21NN_10
 载入中...
UP