搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 5
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
最小:470 〜 最大:2200

※指定范围

点击:5

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1050 〜 最大:1400

点击:5

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.138 〜 最大:0.25

点击:5

Close

自振频率 (SRF)

最小:30 〜 最大:80

点击:5

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.55 〜 最大:0.55

※指定范围

点击:5
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
品番 清除条件 LQM21PN_CH
5件中 的第15
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
LQM21PN1R0MCH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.5
±0.05mm
1.0µH ±20% 1.2A(Max.) / 1.5A(Typ.) 0.35A(Max.) / 0.5A(Typ.) 0.188Ω 50MHz LQM21PN_CH






LQM21PN1R5MCH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.5
±0.05mm
1.5µH ±20% 1.1A(Max.) / 1.4A(Typ.) 0.25A(Max.) / 0.4A(Typ.) 0.213Ω 40MHz LQM21PN_CH






LQM21PN2R2MCH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.5
±0.05mm
2.2µH ±20% 1.05A(Max.) / 1.3A(Typ.) 0.18A(Max.) / 0.2A(Typ.) 0.25Ω 30MHz LQM21PN_CH






LQM21PNR47MCH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.5
±0.05mm
0.47µH ±20% 1.4A(Max.) / 1.8A(Typ.) 1.6A(Max.) / 1.8A(Typ.) 0.138Ω 80MHz LQM21PN_CH






LQM21PNR82MCH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.5
±0.05mm
0.82µH ±20% 1.3A(Max.) / 1.6A(Typ.) 0.7A(Max.) / 0.9A(Typ.) 0.163Ω 60MHz LQM21PN_CH
 载入中...
UP