搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 4
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
最小:470 〜 最大:3300

※指定范围

点击:4

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:800 〜 最大:1300

点击:4

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.094 〜 最大:0.207

点击:4

Close

自振频率 (SRF)

最小:30 〜 最大:100

点击:4

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:4
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
品番 清除条件 LQM21PN_G0
4件中 的第14
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
LQM21PN3R3MG0# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±20% 0.8A(Ambient temp.85℃) 0.55A(Ambient temp.125℃) 0.207Ω 30MHz LQM21PN_G0





LQM21PN3R3NG0# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±30% 0.8A(Ambient temp.85℃) 0.55A(Ambient temp.125℃) 0.207Ω 30MHz LQM21PN_G0





LQM21PNR47MG0# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
0.47µH ±20% 1.3A(Ambient temp.85℃) 0.95A(Ambient temp.125℃) 0.094Ω 100MHz LQM21PN_G0





LQM21PNR54MG0# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
0.54µH ±20% 1.3A(Ambient temp.85℃) 0.95A(Ambient temp.125℃) 0.094Ω 100MHz LQM21PN_G0
 载入中...
UP