搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 5
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
最小:470 〜 最大:4700

※指定范围

点击:5

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1000 〜 最大:2400

点击:5

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.05 〜 最大:0.275

点击:5

Close

自振频率 (SRF)

最小:20 〜 最大:80

点击:5

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:5
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
品番 清除条件 LQM21PN_GH
5件中 的第15
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
LQM21PN1R0MGH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±20% 1.7A(Max) / 2.0A(Typ.) 1.1A(Max) / 1.5A(Typ.) 0.1Ω 60MHz LQM21PN_GH






LQM21PN1R5MGH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
1.5µH ±20% 1.4A(Max) / 1.8A(Typ.) 0.64A(Max) / 1.2A(Typ.) 0.137Ω 50MHz LQM21PN_GH






LQM21PN2R2MGH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±20% 1.3A(Max) / 1.7A(Typ.) 0.45A(Max) / 0.7A(Typ.) 0.156Ω 40MHz LQM21PN_GH






LQM21PN4R7MGH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±20% 1.0A(Max) / 1.2A(Typ.) 0.25A(Max) / 0.27A(Typ.) 0.275Ω 20MHz LQM21PN_GH






LQM21PNR47MGH# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
0.47µH ±20% 2.4A(Max) / 3.1A(Typ.) 1.8A(Max) / 2.4A(Typ.) 0.05Ω 80MHz LQM21PN_GH
 载入中...
UP