搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 5
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
最小:1000 〜 最大:4700

※指定范围

点击:5

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:800 〜 最大:1300

点击:5

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.0825 〜 最大:0.288

点击:5

Close

自振频率 (SRF)

最小:30 〜 最大:50

点击:5

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:5
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
品番 清除条件 LQM21PZ_GR
5件中 的第15
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
LQM21PZ1R0NGR# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±30% 1.3A(Ambient temp.85℃) 0.95A(Ambient temp.125℃) 0.0825Ω 50MHz LQM21PZ_GR







LQM21PZ3R3MGR# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±20% 1.0A(Ambient temp.85℃) 0.75A(Ambient temp.125℃) 0.188Ω 30MHz LQM21PZ_GR







LQM21PZ3R3NGR# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±30% 1.0A(Ambient temp.85℃) 0.75A(Ambient temp.125℃) 0.188Ω 30MHz LQM21PZ_GR







LQM21PZ4R7MGR# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±20% 0.8A(Ambient temp.85℃) 0.6A(Ambient temp.125℃) 0.288Ω 30MHz LQM21PZ_GR







LQM21PZ4R7NGR# 2.0
±0.15mm
1.25
±0.15mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±30% 0.8A(Ambient temp.85℃) 0.6A(Ambient temp.125℃) 0.288Ω 30MHz LQM21PZ_GR
 载入中...
UP