搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 6
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
最小:240 〜 最大:2200

※指定范围

点击:6

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1300 〜 最大:3000

点击:6

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.034 〜 最大:0.188

点击:6

Close

自振频率 (SRF)

最小:30 〜 最大:130

点击:6

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.8 〜 最大:0.8

※指定范围

点击:6
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
品番 清除条件 LQM2HPN_EH
6件中 的第16
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
LQM2HPN1R0MEH# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.7
±0.1mm
1.0µH ±20% 1.65A(Max) / 2.0A(Typ.) 1.9A(Max) / 2.1A(Typ.) 0.119Ω 50MHz LQM2HPN_EH






LQM2HPN1R5MEH# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.7
±0.1mm
1.5µH ±20% 1.45A(Max) / 1.8A(Typ.) 1.2A(Max) / 1.4A(Typ.) 0.15Ω 40MHz LQM2HPN_EH






LQM2HPN2R2MEH# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.7
±0.1mm
2.2µH ±20% 1.3A(Max) / 1.7A(Typ.) 0.8A(Max) / 1.0A(Typ.) 0.188Ω 30MHz LQM2HPN_EH






LQM2HPNR24MEH# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.7
±0.1mm
0.24µH ±20% 3.0A(Max) / 3.8A(Typ.) 4.5A(Max) / 5.0A(Typ.) 0.034Ω 130MHz LQM2HPN_EH






LQM2HPNR47MEH# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.7
±0.1mm
0.47µH ±20% 2.2A(Max) / 2.6A(Typ.) 4.0A(Max) / 4.3A(Typ.) 0.069Ω 80MHz LQM2HPN_EH






LQM2HPNR68MEH# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.7
±0.1mm
0.68µH ±20% 1.85A(Max) / 2.3A(Typ.) 2.1A(Max) / 2.3A(Typ.) 0.094Ω 60MHz LQM2HPN_EH
 载入中...
UP