搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 3
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
最小:1000 〜 最大:4700

※指定范围

点击:3

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:800 〜 最大:1500

点击:3

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.1 〜 最大:0.225

点击:3

Close

自振频率 (SRF)

最小:25 〜 最大:50

点击:3

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:3
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
品番 清除条件 LQM2HPN_GC
3件中 的第13
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
LQM2HPN1R0MGC# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±20% 1500mA 0.100Ω 50MHz LQM2HPN_GC






LQM2HPN3R3MGC# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
3.3µH ±20% 1000mA 0.200Ω 30MHz LQM2HPN_GC






LQM2HPN4R7MGC# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
0.9
±0.1mm
4.7µH ±20% 800mA 0.225Ω 25MHz LQM2HPN_GC
 载入中...
UP