搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 3
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
最小:470 〜 最大:2200

※指定范围

点击:3

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1500 〜 最大:2700

点击:3

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.046 〜 最大:0.138

点击:3

Close

自振频率 (SRF)

最小:30 〜 最大:70

点击:3

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:3
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
品番 清除条件 LQM2HPN_JH
3件中 的第13
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
LQM2HPN1R0MJH# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
1.0µH ±20% 2.3A(Max) / 2.9A(Typ.) 2.1A(Max) / 2.4A(Typ.) 0.063Ω 50MHz LQM2HPN_JH







LQM2HPN2R2MJH# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
2.2µH ±20% 1.5A(Max) / 1.9A(Typ.) 1.4A(Max) / 1.6A(Typ.) 0.138Ω 30MHz LQM2HPN_JH







LQM2HPNR47MJH# 2.5
±0.2mm
2.0
±0.2mm
1.1
±0.1mm
0.47µH ±20% 2.7A(Max) / 3.4A(Typ.) 3.2A(Max) / 3.5A(Typ.) 0.046Ω 70MHz LQM2HPN_JH
 载入中...
UP