搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 1
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
最小:2200 〜 最大:2200

※指定范围

点击:1

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1270 〜 最大:1270

点击:1

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.25 〜 最大:0.25

点击:1

Close

自振频率 (SRF)

最小:40 〜 最大:40

点击:1

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.7 〜 最大:0.7

※指定范围

点击:1
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
品番 清除条件 LQM2MPN_DH
1件中 的第11
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
LQM2MPN2R2MDH# 2.0
±0.15mm
1.6
±0.15mm
0.6
±0.1mm
2.2µH ±20% 1.27A(Max.) / 1.35A(Typ.) 0.63A(Max.) / 0.68A(Typ.) 0.25Ω 40MHz LQM2MPN_DH
 载入中...
UP