搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 6
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
最小:240 〜 最大:2200

※指定范围

点击:6

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1100 〜 最大:2600

点击:6

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.044 〜 最大:0.225

点击:6

Close

自振频率 (SRF)

最小:30 〜 最大:130

点击:6

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.8 〜 最大:0.8

※指定范围

点击:6
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
品番 清除条件 LQM2MPN_EH
6件中 的第16
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
LQM2MPN1R0MEH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.7
±0.1mm
1.0µH ±20% 1.5A(Max) / 2.0A(Typ.) 1.8A(Max) / 2.0A(Typ.) 0.125Ω 50MHz LQM2MPN_EH






LQM2MPN1R5MEH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.7
±0.1mm
1.5µH ±20% 1.6A(Max) / 2.1A(Typ.) 0.75A(Max) / 0.9A(Typ.) 0.113Ω 40MHz LQM2MPN_EH






LQM2MPN2R2MEH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.7
±0.1mm
2.2µH ±20% 1.1A(Max) / 1.45A(Typ.) 0.7A(Max) / 0.85A(Typ.) 0.225Ω 30MHz LQM2MPN_EH






LQM2MPNR24MEH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.7
±0.1mm
0.24µH ±20% 2.6A(Max) / 3.3A(Typ.) 4.1A(Max) / 4.5A(Typ.) 0.044Ω 130MHz LQM2MPN_EH






LQM2MPNR47MEH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.7
±0.1mm
0.47µH ±20% 2.15A(Max) / 2.8A(Typ.) 2.3A(Max) / 2.5A(Typ.) 0.063Ω 80MHz LQM2MPN_EH






LQM2MPNR68MEH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.7
±0.1mm
0.68µH ±20% 1.75A(Max) / 2.3A(Typ.) 2.0A(Max) / 2.2A(Typ.) 0.094Ω 60MHz LQM2MPN_EH
 载入中...
UP