搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 8
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
最小:160 〜 最大:2200

※指定范围

点击:8

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:1000 〜 最大:4000

点击:8

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.018 〜 最大:0.263

点击:8

Close

自振频率 (SRF)

最小:40 〜 最大:150

点击:8

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:8
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
品番 清除条件 LQM2MPN_GH
8件中 的第18
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
LQM2MPN1R0MGH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.0µH ±20% 1.9A(Max) / 2.4A(Typ.) 2.0A(Max) / 2.3A(Typ.) 0.08Ω 60MHz LQM2MPN_GH







LQM2MPN1R5MGH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.1mm
1.5µH ±20% 1.5A(Max) / 1.9A(Typ.) 1.8A(Max) / 2.0A(Typ.) 0.13Ω 50MHz LQM2MPN_GH







LQM2MPN2R2MGH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.1mm
2.2µH ±20% 1.0A(Max) / 1.3A(Typ.) 1.3A(Max) / 1.5A(Typ.) 0.263Ω 40MHz LQM2MPN_GH







LQM2MPNR16MGH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.1mm
0.16µH ±20% 4.0A(Max) / 5.0A(Typ.) 5.0A(Max) / 5.5A(Typ.) 0.018Ω 150MHz LQM2MPN_GH







LQM2MPNR24MGH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.1mm
0.24µH ±20% 3.4A(Max) / 4.4A(Typ.) 4.8A(Max) / 5.0A(Typ.) 0.025Ω 130MHz LQM2MPN_GH







LQM2MPNR33MGH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.1mm
0.33µH ±20% 3.1A(Max) / 4.0A(Typ.) 3.7A(Max) / 3.9A(Typ.) 0.03Ω 90MHz LQM2MPN_GH







LQM2MPNR47MGH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.1mm
0.47µH ±20% 2.5A(Max) / 3.2A(Typ.) 3.4A(Max) / 3.6A(Typ.) 0.046Ω 80MHz LQM2MPN_GH







LQM2MPNR68MGH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
0.9
±0.1mm
0.68µH ±20% 1.9A(Max) / 2.5A(Typ.) 3.1A(Max) / 3.4A(Typ.) 0.069Ω 60MHz LQM2MPN_GH
 载入中...
UP