搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 1
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
最小:100 〜 最大:100

※指定范围

点击:1

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:4000 〜 最大:4000

点击:1

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.019 〜 最大:0.019

点击:1

Close

自振频率 (SRF)

最小:200 〜 最大:200

点击:1

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1.2 〜 最大:1.2

※指定范围

点击:1
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
品番 清除条件 LQM2MPZ_JH
1件中 的第11
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
LQM2MPZR10MJH# 2.0
±0.2mm
1.6
±0.2mm
1.1
±0.1mm
0.1µH ±20% 4000mA(Ambient temp.85℃) 3000mA(Ambient temp.125℃) 4000mA 0.019Ω 200MHz LQM2MPZ_JH
 载入中...
UP