搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 130
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
最小:0.2 〜 最大:39

※指定范围

点击:130

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:90 〜 最大:320

点击:130

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.5 〜 最大:7

点击:130

Close

自振频率 (SRF)

最小:1600 〜 最大:20000

点击:130

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:0.22

※指定范围

点击:130
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
品番 清除条件 LQP02TN_02
130件中 的第120
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
LQP02TN0N2B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2nH ±0.1nH 320mA 0.50Ω 20000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N2C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2nH ±0.2nH 320mA 0.50Ω 20000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N3B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3nH ±0.1nH 320mA 0.50Ω 20000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N3C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3nH ±0.2nH 320mA 0.50Ω 20000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N4B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.4nH ±0.1nH 320mA 0.50Ω 18000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N4C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.4nH ±0.2nH 320mA 0.50Ω 18000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N5B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.5nH ±0.1nH 320mA 0.50Ω 18000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N5C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.5nH ±0.2nH 320mA 0.50Ω 18000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N6B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.6nH ±0.1nH 320mA 0.50Ω 17000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N6C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.6nH ±0.2nH 320mA 0.50Ω 17000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N7B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.7nH ±0.1nH 320mA 0.50Ω 16500MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N7C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.7nH ±0.2nH 320mA 0.50Ω 16500MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N8B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.8nH ±0.1nH 320mA 0.50Ω 16500MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N8C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.8nH ±0.2nH 320mA 0.50Ω 16500MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N9B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.9nH ±0.1nH 320mA 0.50Ω 13000MHz LQP02TN_02





LQP02TN0N9C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.9nH ±0.2nH 320mA 0.50Ω 13000MHz LQP02TN_02





LQP02TN10NH02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
10nH ±3% 140mA 2.50Ω 4000MHz LQP02TN_02





LQP02TN10NJ02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
10nH ±5% 140mA 2.50Ω 4000MHz LQP02TN_02





LQP02TN11NH02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
11nH ±3% 140mA 2.80Ω 3500MHz LQP02TN_02





LQP02TN11NJ02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
11nH ±5% 140mA 2.80Ω 3500MHz LQP02TN_02
 载入中...
UP