搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 118
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
最小:0.2 〜 最大:22

※指定范围

点击:118

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:120 〜 最大:990

点击:118

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.1 〜 最大:3.2

点击:118

Close

自振频率 (SRF)

最小:2300 〜 最大:16600

点击:118

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.22 〜 最大:0.22

※指定范围

点击:118
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
品番 清除条件 LQP02TQ_02
118件中 的第120
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
LQP02TQ0N2B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2nH ±0.1nH 990mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N2C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2nH ±0.2nH 990mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N3B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3nH ±0.1nH 990mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N3C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.3nH ±0.2nH 990mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N4B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.4nH ±0.1nH 990mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N4C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.4nH ±0.2nH 990mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N5B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.5nH ±0.1nH 730mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N5C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.5nH ±0.2nH 730mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N6B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.6nH ±0.1nH 730mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N6C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.6nH ±0.2nH 730mA 0.1Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N7B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.7nH ±0.1nH 630mA 0.15Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N7C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.7nH ±0.2nH 630mA 0.15Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N8B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.8nH ±0.1nH 630mA 0.15Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N8C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.8nH ±0.2nH 630mA 0.15Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N9B02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.9nH ±0.1nH 580mA 0.15Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ0N9C02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.9nH ±0.2nH 580mA 0.15Ω 16.6GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ10NH02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
10nH ±3% 170mA 1.7Ω 5.5GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ10NJ02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
10nH ±5% 170mA 1.7Ω 5.5GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ11NH02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
11nH ±3% 140mA 1.9Ω 3.5GHz LQP02TQ_02






LQP02TQ11NJ02# 0.4
±0.02mm
0.2
±0.02mm
0.2
±0.02mm
11nH ±5% 140mA 1.9Ω 3.5GHz LQP02TQ_02
 载入中...
UP