搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 146
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
最小:0.6 〜 最大:120

※指定范围

点击:146

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:80 〜 最大:850

点击:146

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.07 〜 最大:12

点击:146

Close

自振频率 (SRF)

最小:800 〜 最大:20000

点击:146

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.33 〜 最大:0.33

※指定范围

点击:146
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
品番 清除条件 LQP03TN_Z2
146件中 的第120
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
LQP03TN0N6BZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.6nH ±0.1nH 850mA 0.07Ω 20000MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN0N6CZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.6nH ±0.2nH 850mA 0.07Ω 20000MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN0N7BZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.7nH ±0.1nH 800mA 0.08Ω 20000MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN0N7CZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.7nH ±0.2nH 800mA 0.08Ω 20000MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN0N8BZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.8nH ±0.1nH 800mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN0N8CZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.8nH ±0.2nH 800mA 0.08Ω 18000MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN0N9BZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.9nH ±0.1nH 750mA 0.10Ω 18000MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN0N9CZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.9nH ±0.2nH 750mA 0.10Ω 18000MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN10NHZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
10nH ±3% 250mA 0.70Ω 3200MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN10NJZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
10nH ±5% 250mA 0.70Ω 3200MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN11NHZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
11nH ±3% 250mA 0.80Ω 2900MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN11NJZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
11nH ±5% 250mA 0.80Ω 2900MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN12NHZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
12nH ±3% 250mA 0.70Ω 2900MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN12NJZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
12nH ±5% 250mA 0.70Ω 2900MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN13NHZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
13nH ±3% 250mA 0.80Ω 2600MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN13NJZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
13nH ±5% 250mA 0.80Ω 2600MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN15NHZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
15nH ±3% 250mA 0.70Ω 2600MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN15NJZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
15nH ±5% 250mA 0.70Ω 2600MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN16NHZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
16nH ±3% 200mA 0.95Ω 2200MHz LQP03TN_Z2






LQP03TN16NJZ2# 0.6
±0.03mm
0.3
±0.03mm
0.3
±0.03mm
16nH ±5% 200mA 0.95Ω 2200MHz LQP03TN_Z2
 载入中...
UP