搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 38

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:1 〜 最大:15.5

※指定范围

点击:38

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:230 〜 最大:900

点击:38

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:0.6

点击:38

Close

自振频率 (SRF)

最小:5700 〜 最大:19000

点击:38

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.45 〜 最大:0.45

※指定范围

点击:38

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQW03AW_00
38件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

比较(最多5个品名) 选择中的品名(0)
选择 状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





LQW03AW10NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
10nH ±5% 250mA 0.46Ω 7.2GHz LQW03AW_00





LQW03AW11NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
11nH ±5% 260mA 0.47Ω 7GHz LQW03AW_00





LQW03AW12NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
12.5nH ±5% 280mA 0.54Ω 6GHz LQW03AW_00





LQW03AW13NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
13nH ±5% 280mA 0.54Ω 5.9GHz LQW03AW_00





LQW03AW14NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
13.5nH ±5% 240mA 0.53Ω 6GHz LQW03AW_00





LQW03AW15NJ00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
15.5nH ±5% 230mA 0.6Ω 5.7GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N0C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.0nH ±0.2nH 900mA 0.03Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N1C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.1nH ±0.2nH 660mA 0.06Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N7C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.7nH ±0.2nH 600mA 0.07Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N8C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.8nH ±0.2nH 520mA 0.1Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW1N9C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
1.9nH ±0.2nH 620mA 0.08Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N0C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.0nH ±0.2nH 490mA 0.1Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N1C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.1nH ±0.2nH 400mA 0.16Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N2C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.2nH ±0.2nH 400mA 0.16Ω 19GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N7C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.7nH ±0.2nH 720mA 0.06Ω 15GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N8C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.8nH ±0.2nH 600mA 0.08Ω 14GHz LQW03AW_00





LQW03AW2N9C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
2.9nH ±0.2nH 540mA 0.1Ω 13GHz LQW03AW_00





LQW03AW3N0C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
3.0nH ±0.2nH 350mA 0.22Ω 14GHz LQW03AW_00





LQW03AW3N1C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
3.1nH ±0.2nH 720mA 0.07Ω 12GHz LQW03AW_00





LQW03AW3N2C00# 0.53
±0.05mm
0.4
±0.05mm
0.4
±0.05mm
3.2nH ±0.2nH 580mA 0.08Ω 10GHz LQW03AW_00
 载入中...
UP