搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 237
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
最小:1.5 〜 最大:120

※指定范围

点击:237

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:110 〜 最大:1000

点击:237

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:2.66

点击:237

Close

自振频率 (SRF)

最小:1000 〜 最大:18000

点击:237

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:237
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
品番 清除条件 LQW15AN_0Z
237件中 的第120
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
LQW15AN10NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN10NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±3% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN10NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 500mA 0.17Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN11NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN11NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±3% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN11NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN12NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±2% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN12NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±3% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN12NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±5% 500mA 0.14Ω 5.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN13NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±2% 430mA 0.21Ω 5.0GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN13NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±3% 430mA 0.21Ω 5.0GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN13NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±5% 430mA 0.21Ω 5.0GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN15NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
15nH ±2% 460mA 0.16Ω 5.0GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN15NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
15nH ±3% 460mA 0.16Ω 5.0GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN15NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
15nH ±5% 460mA 0.16Ω 5.0GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN16NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
16nH ±2% 370mA 0.24Ω 4.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN16NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
16nH ±3% 370mA 0.24Ω 4.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN16NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
16nH ±5% 370mA 0.24Ω 4.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN18NG0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
18nH ±2% 370mA 0.27Ω 4.5GHz LQW15AN_0Z






LQW15AN18NH0Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
18nH ±3% 370mA 0.27Ω 4.5GHz LQW15AN_0Z
 载入中...
UP