搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 296
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
最小:1.3 〜 最大:75

※指定范围

点击:296

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:320 〜 最大:3150

点击:296

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.012 〜 最大:1.224

点击:296

Close

自振频率 (SRF)

最小:2400 〜 最大:18000

点击:296

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:296
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
品番 清除条件 LQW15AN_8Z
296件中 的第120
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
LQW15AN10NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±2% 1400mA 0.081Ω 6GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN10NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
10nH ±5% 1400mA 0.081Ω 6GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN11NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±2% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN11NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
11nH ±5% 1400mA 0.083Ω 6.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN12NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±2% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN12NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
12nH ±5% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN13NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±2% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN13NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
13nH ±5% 1240mA 0.093Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN14NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
14nH ±2% 1150mA 0.111Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN14NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
14nH ±5% 1150mA 0.111Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN15NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
15nH ±2% 1150mA 0.114Ω 5.5GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN15NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
15nH ±5% 1150mA 0.114Ω 5.5GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN16NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
16nH ±2% 1000mA 0.126Ω 5GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN16NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
16nH ±5% 1000mA 0.126Ω 5GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN17NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
17nH ±2% 1000mA 0.126Ω 5GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN17NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
17nH ±5% 1000mA 0.126Ω 5GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN18NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
18nH ±2% 1050mA 0.130Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN18NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
18nH ±5% 1050mA 0.130Ω 5.2GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN19NG8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
19nH ±2% 920mA 0.156Ω 5GHz LQW15AN_8Z








LQW15AN19NJ8Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.1mm
0.5
±0.1mm
19nH ±5% 920mA 0.156Ω 5GHz LQW15AN_8Z
 载入中...
UP