搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 38
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
最小:22 〜 最大:2000

※指定范围

点击:38

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:130 〜 最大:1300

点击:38

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.06 〜 最大:3.2

点击:38

Close

自振频率 (SRF)

最小:120 〜 最大:3000

点击:38

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.66 〜 最大:0.66

※指定范围

点击:38
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
品番 清除条件 LQW15CA_00
38件中 的第120
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
LQW15CA1R0K00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
1000nH ±10% 180mA 2.20Ω 400MHz LQW15CA_00





LQW15CA22NJ00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
22nH ±5% 1300mA 0.06Ω 3000MHz LQW15CA_00





LQW15CA22NK00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
22nH ±10% 1300mA 0.06Ω 3000MHz LQW15CA_00





LQW15CA2R0K00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
2000nH ±10% 130mA 3.20Ω 120MHz LQW15CA_00





LQW15CA39NJ00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
39nH ±5% 1100mA 0.075Ω 2700MHz LQW15CA_00





LQW15CA39NK00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
39nH ±10% 1100mA 0.075Ω 2700MHz LQW15CA_00





LQW15CA59NJ00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
59nH ±5% 1000mA 0.095Ω 2300MHz LQW15CA_00





LQW15CA59NK00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
59nH ±10% 1000mA 0.095Ω 2300MHz LQW15CA_00





LQW15CA83NJ00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
83nH ±5% 970mA 0.12Ω 1700MHz LQW15CA_00





LQW15CA83NK00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
83nH ±10% 970mA 0.12Ω 1700MHz LQW15CA_00





LQW15CAR11J00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
110nH ±5% 900mA 0.13Ω 1600MHz LQW15CA_00





LQW15CAR11K00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
110nH ±10% 900mA 0.13Ω 1600MHz LQW15CA_00





LQW15CAR14J00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
140nH ±5% 680mA 0.18Ω 1400MHz LQW15CA_00





LQW15CAR14K00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
140nH ±10% 680mA 0.18Ω 1400MHz LQW15CA_00





LQW15CAR18J00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
180nH ±5% 640mA 0.21Ω 1300MHz LQW15CA_00





LQW15CAR18K00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
180nH ±10% 640mA 0.21Ω 1300MHz LQW15CA_00





LQW15CAR22J00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
220nH ±5% 540mA 0.29Ω 1300MHz LQW15CA_00





LQW15CAR22K00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
220nH ±10% 540mA 0.29Ω 1300MHz LQW15CA_00





LQW15CAR27J00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
270nH ±5% 480mA 0.38Ω 1200MHz LQW15CA_00





LQW15CAR27K00# 1.02
±0.1mm
0.55
±0.06mm
0.56
±0.1mm
270nH ±10% 480mA 0.38Ω 1200MHz LQW15CA_00
 载入中...
UP