搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 8
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
最小:18 〜 最大:200

※指定范围

点击:8

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:390 〜 最大:1400

点击:8

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.046 〜 最大:0.47

点击:8

Close

自振频率 (SRF)

最小:800 〜 最大:3000

点击:8

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:8
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
品番 清除条件 LQW15CN_0Z
8件中 的第18
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
LQW15CN18NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.55
±0.1mm
0.5
±0.1mm
18nH ±5% 1400mA 0.046Ω 3000MHz LQW15CN_0Z






LQW15CN33NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.55
±0.1mm
0.5
±0.1mm
33nH ±5% 1300mA 0.065Ω 1800MHz LQW15CN_0Z






LQW15CN48NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.55
±0.1mm
0.5
±0.1mm
48nH ±5% 1100mA 0.078Ω 1400MHz LQW15CN_0Z






LQW15CN70NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.55
±0.1mm
0.5
±0.1mm
70nH ±5% 820mA 0.12Ω 1300MHz LQW15CN_0Z






LQW15CN96NJ0Z# 1.0
±0.1mm
0.55
±0.1mm
0.5
±0.1mm
96nH ±5% 730mA 0.16Ω 1100MHz LQW15CN_0Z






LQW15CNR13J0Z# 1.0
±0.1mm
0.55
±0.1mm
0.5
±0.1mm
130nH ±5% 640mA 0.23Ω 1000MHz LQW15CN_0Z






LQW15CNR16J0Z# 1.0
±0.1mm
0.55
±0.1mm
0.5
±0.1mm
160nH ±5% 480mA 0.33Ω 900MHz LQW15CN_0Z






LQW15CNR20J0Z# 1.0
±0.1mm
0.55
±0.1mm
0.5
±0.1mm
200nH ±5% 390mA 0.47Ω 800MHz LQW15CN_0Z
 载入中...
UP