搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 28

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:20 〜 最大:560

※指定范围

点击:28

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:300 〜 最大:2200

点击:28

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.028 〜 最大:0.71

点击:28

Close

自振频率 (SRF)

最小:300 〜 最大:3000

点击:28

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.6 〜 最大:0.6

※指定范围

点击:28

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQW15CN_1Z
28件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列






pdf

LQW15CN20NJ1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 20nH ±5% 2200mA 0.028Ω 3000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CN20NK1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 20nH ±10% 2200mA 0.028Ω 3000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CN34NJ1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 34nH ±5% 1800mA 0.036Ω 2500MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CN34NK1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 34nH ±10% 1800mA 0.036Ω 2500MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CN53NJ1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 53nH ±5% 1300mA 0.06Ω 2000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CN53NK1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 53nH ±10% 1300mA 0.06Ω 2000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CN77NJ1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 77nH ±5% 1100mA 0.09Ω 2000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CN77NK1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 77nH ±10% 1100mA 0.09Ω 2000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR11J1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 106nH ±5% 850mA 0.144Ω 1500MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR11K1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 106nH ±10% 850mA 0.144Ω 1500MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR14J1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 140nH ±5% 650mA 0.216Ω 1000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR14K1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 140nH ±10% 650mA 0.216Ω 1000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR18J1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 180nH ±5% 560mA 0.312Ω 1000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR18K1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 180nH ±10% 560mA 0.312Ω 1000MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR22J1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 220nH ±5% 450mA 0.47Ω 1400MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR22K1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 220nH ±10% 450mA 0.47Ω 1400MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR27J1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 270nH ±5% 420mA 0.52Ω 830MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR27K1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 270nH ±10% 420mA 0.52Ω 830MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR33J1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 330nH ±5% 390mA 0.56Ω 520MHz LQW15CN_1Z






pdf

LQW15CNR33K1Z# 1.0
±0.1mm
0.6
±0.05mm
0.5
±0.1mm
0402 (1005) 330nH ±10% 390mA 0.56Ω 520MHz LQW15CN_1Z
 载入中...
UP