搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 19

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:2.2 〜 最大:33

※指定范围

点击:19

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:550 〜 最大:1400

点击:19

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.018 〜 最大:0.132

点击:19

Close

自振频率 (SRF)

最小:2500 〜 最大:18000

点击:19

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:19

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQW18AN_1Z
19件中 的第119

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列








pdf

LQW18AN10NG1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 10nH ±2% 800mA 0.058Ω 5000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN10NJ1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 10nH ±5% 800mA 0.058Ω 5000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN12NG1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 12nH ±2% 750mA 0.071Ω 5000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN12NJ1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 12nH ±5% 750mA 0.071Ω 5000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN15NJ1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 15nH ±5% 700mA 0.085Ω 4500MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN18NG1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 18nH ±2% 700mA 0.085Ω 3500MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN18NJ1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 18nH ±5% 700mA 0.085Ω 3500MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN22NG1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 22nH ±2% 640mA 0.099Ω 3200MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN22NJ1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 22nH ±5% 640mA 0.099Ω 3200MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN27NG1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 27nH ±2% 590mA 0.116Ω 2800MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN27NJ1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 27nH ±5% 590mA 0.116Ω 2800MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN2N2D1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 2.2nH ±0.5nH 1400mA 0.018Ω 18000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN33NJ1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 33nH ±5% 550mA 0.132Ω 2500MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN3N9C1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 3.9nH ±0.2nH 1000mA 0.032Ω 11000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN3N9D1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 3.9nH ±0.5nH 1000mA 0.032Ω 11000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN5N6D1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 5.6nH ±0.5nH 900mA 0.045Ω 10000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN6N8C1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 6.8nH ±0.2nH 900mA 0.045Ω 7000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN6N8D1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 6.8nH ±0.5nH 900mA 0.045Ω 7000MHz LQW18AN_1Z








pdf

LQW18AN8N2D1Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 8.2nH ±0.5nH 800mA 0.058Ω 7000MHz LQW18AN_1Z
 载入中...
UP