搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 42

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:4.3 〜 最大:390

※指定范围

点击:42

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:100 〜 最大:700

点击:42

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.063 〜 最大:4.35

点击:42

Close

自振频率 (SRF)

最小:900 〜 最大:5900

点击:42

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:42

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQW18AS_0C
42件中 的第120

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

LQW18AS10NG0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 10nH ±2% 700mA 0.13Ω 4800MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS10NJ0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 10nH ±5% 700mA 0.13Ω 4800MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS11NG0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 11nH ±2% 700mA 0.086Ω 4000MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS11NJ0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 11nH ±5% 700mA 0.086Ω 4000MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS15NG0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 15nH ±2% 700mA 0.17Ω 4000MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS15NJ0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 15nH ±5% 700mA 0.17Ω 4000MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS16NG0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 16nH ±2% 700mA 0.104Ω 3300MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS16NJ0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 16nH ±5% 700mA 0.104Ω 3300MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS18NG0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 18nH ±2% 700mA 0.17Ω 3100MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS18NJ0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 18nH ±5% 700mA 0.17Ω 3100MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS22NG0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 22nH ±2% 700mA 0.19Ω 3000MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS22NJ0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 22nH ±5% 700mA 0.19Ω 3000MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS24NG0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 24nH ±2% 700mA 0.135Ω 2650MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS24NJ0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 24nH ±5% 700mA 0.135Ω 2650MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS33NG0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 33nH ±2% 600mA 0.22Ω 2300MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS33NJ0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 33nH ±5% 600mA 0.22Ω 2300MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS4N3G0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 4.3nH ±2% 700mA 0.063Ω 5900MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS4N3J0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 4.3nH ±5% 700mA 0.063Ω 5900MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS56NG0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 56nH ±2% 600mA 0.31Ω 1900MHz LQW18AS_0C





pdf

LQW18AS56NJ0C# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
0603 (1608) 56nH ±5% 600mA 0.31Ω 1900MHz LQW18AS_0C
 载入中...
UP