搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 92
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
最小:1.6 〜 最大:390

※指定范围

点击:92

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:100 〜 最大:700

点击:92

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:4.35

点击:92

Close

自振频率 (SRF)

最小:822 〜 最大:12500

点击:92

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:1 〜 最大:1

※指定范围

点击:92
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
品番 清除条件 LQW18AS_0Z
92件中 的第120
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
LQW18AS10NG0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
10nH ±2% 700mA 0.130Ω 4800MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS10NJ0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
10nH ±5% 700mA 0.130Ω 4800MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS11NG0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
11nH ±2% 700mA 0.086Ω 4000MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS11NJ0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
11nH ±5% 700mA 0.086Ω 4000MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS12NG0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
12nH ±2% 700mA 0.130Ω 4000MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS12NJ0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
12nH ±5% 700mA 0.130Ω 4000MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS15NG0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
15nH ±2% 700mA 0.170Ω 4000MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS15NJ0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
15nH ±5% 700mA 0.170Ω 4000MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS16NG0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
16nH ±2% 700mA 0.104Ω 3300MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS16NJ0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
16nH ±5% 700mA 0.104Ω 3300MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS18NG0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
18nH ±2% 700mA 0.170Ω 3100MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS18NJ0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
18nH ±5% 700mA 0.170Ω 3100MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS1N6J0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
1.6nH ±5% 700mA 0.030Ω 12500MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS1N8J0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
1.8nH ±5% 700mA 0.045Ω 12500MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS22NG0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
22nH ±2% 700mA 0.190Ω 3000MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS22NJ0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
22nH ±5% 700mA 0.190Ω 3000MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS23NG0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
23nH ±2% 700mA 0.190Ω 2850MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS23NJ0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
23nH ±5% 700mA 0.190Ω 2850MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS24NG0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
24nH ±2% 700mA 0.135Ω 2650MHz LQW18AS_0Z






LQW18AS24NJ0Z# 1.6
±0.2mm
0.8
±0.3mm
0.8
±0.2mm
24nH ±5% 700mA 0.135Ω 2650MHz LQW18AS_0Z
 载入中...
UP