搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 11
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
最小:32 〜 最大:580

※指定范围

点击:11

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:450 〜 最大:2200

点击:11

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.03 〜 最大:0.46

点击:11

Close

自振频率 (SRF)

最小:760 〜 最大:3000

点击:11

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:11
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
品番 清除条件 LQW18CA_00
11件中 的第111
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
LQW18CA32NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
32nH ±5% 2200mA 0.030Ω 3000MHz LQW18CA_00





LQW18CA56NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
56nH ±5% 1850mA 0.040Ω 2200MHz LQW18CA_00





LQW18CA85NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
85nH ±5% 1650mA 0.048Ω 1800MHz LQW18CA_00





LQW18CAR12J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
120nH ±5% 1500mA 0.058Ω 1500MHz LQW18CA_00





LQW18CAR16J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
160nH ±5% 1300mA 0.075Ω 1350MHz LQW18CA_00





LQW18CAR21J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
210nH ±5% 1050mA 0.115Ω 1150MHz LQW18CA_00





LQW18CAR27J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
270nH ±5% 900mA 0.150Ω 1050MHz LQW18CA_00





LQW18CAR33J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
330nH ±5% 780mA 0.200Ω 970MHz LQW18CA_00





LQW18CAR40J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
400nH ±5% 680mA 0.260Ω 900MHz LQW18CA_00





LQW18CAR48J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
480nH ±5% 580mA 0.350Ω 800MHz LQW18CA_00





LQW18CAR58J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
580nH ±5% 450mA 0.460Ω 760MHz LQW18CA_00
 载入中...
UP