搜索结果 (电感器)

找到的产品 : 15

缩小搜索范围条件

  • 关于通配符的使用方法

    Close

    使用通配符进行搜索

    可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。

开发中
目前生产 新产品
计划停产品 推荐品
已经停产品 不推荐新设计
一般用
汽车信息娱乐设备 AEC-Q200
汽车传动设备/安全设备

Close

电感徝

最小:4.9 〜 最大:650

※指定范围

点击:15

Close

电感徝偏差

 

Close

额定电流 (Itemp) *根据温度上升

最小:430 〜 最大:2600

点击:15

Close

直流电阻 (Ω) (Rdc)

最小:0.015 〜 最大:0.52

点击:15

Close

自振频率 (SRF)

最小:510 〜 最大:2300

点击:15

Close

L×W尺寸(mm) 尺寸代号 单位为inch (单位为mm)

 
 
 
 
 
 
 

Close

T尺寸 (mm)

最小:0.95 〜 最大:0.95

※指定范围

点击:15

Close

最高使用温度“最高使用温度”说明

85℃/100℃/105℃
125℃/140℃
150℃/155℃
绕线型铁氧体磁珠 绕线型金属合金磁珠 绕线型非磁性芯
薄膜型 多层型 2in1电感器

Close

对象回路分类

当前的搜索条件

Close

清除所有条件

点击"清除所有条件",可清除所有选择的条件。

Close

回到最初的搜索条

点击"回到最初的搜索条件",可回到最初的搜索结果的条件。

品番 清除条件 LQW18CN_00
15件中 的第115

Close

下载的CSV文件出现乱码

下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。

状态 产品特点 数据表 品名
#处为包装代号。
L尺寸
W尺寸
T尺寸
尺寸代号
inch (mm)
电感徝
电感徝
偏差
额定电流
(Itemp)

Close

额定电流
(Itemp)

根据温度上升


额定电流
(Isat)

Close

额定电流
(Isat)

根据电感徝変化


Rdc
(max.)
SRF
(min.)
系列





pdf

LQW18CN15NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 15nH ±5% 2200mA 0.025Ω 2000MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CN33NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 33nH ±5% 1700mA 0.035Ω 1800MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CN4N9D00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 4.9nH ±0.5nH 2600mA 0.015Ω 2300MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CN55NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 55nH ±5% 1500mA 0.045Ω 1600MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CN85NJ00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 85nH ±5% 1400mA 0.060Ω 1380MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR10K00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 100nH ±10% 1000mA 0.10Ω 1260MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR12J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 120nH ±5% 1100mA 0.085Ω 1200MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR16J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 160nH ±5% 1000mA 0.10Ω 900MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR21J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 210nH ±5% 800mA 0.15Ω 720MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR27J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 270nH ±5% 750mA 0.16Ω 660MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR33J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 330nH ±5% 630mA 0.25Ω 600MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR39J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 390nH ±5% 620mA 0.28Ω 570MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR47J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 470nH ±5% 500mA 0.45Ω 555MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR56J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 560nH ±5% 450mA 0.48Ω 540MHz LQW18CN_00





pdf

LQW18CNR65J00# 1.6
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0.8
±0.15mm
0603 (1608) 650nH ±5% 430mA 0.52Ω 510MHz LQW18CN_00
 载入中...
UP